G757512QLZ88U020M
EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F
Especificaciones generales
Número del producto | G757512QLZ88U020M |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Multifibra |
Alça de tração | Sim |
Normas
Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Polaridade | Universal |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Resistência à tração | 450 N |
Resistência a esmagamento | 350 N/10 cm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 90 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 45 mm |
Especificações - Conector A
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 44 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Codificado (segurança) | Não |
Cor do boot | Preto |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Verde-água |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Furca - Conector A
Comprimento da perna | 840 mm |
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Tipo de plugue | Tamanho 1 EDGE™ |
Contagem de pernas | 1 |
Altura do plugue | 14,7 mm |
Largura do plugue | 14,7 mm |
Profundidade do plugue | 107,6 mm |
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal | 2 mm |
Tipo de plugue | Tamanho 1 EDGE™ |
Contagem de pernas | 1 |
Altura do plugue | 14,7 mm |
Largura do plugue | 14,7 mm |
Profundidade do plugue | 107,6 mm |
Comprimento da perna | 840 mm |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Sim |
Resistência à tração | 400 N |
Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração | 450 N |
Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
Comprimento | 20 m |
Diâmetro externo | 4,5 mm |
Peso do Cabo | 20,48 kg/km |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE™ clip size 1 test report |
Método de embalagem | Carretel plástico |
Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial