text.skipToContent text.skipToNavigation

Z757512QLZ58U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto Z757512QLZ58U020M
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Multifibra
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Polaridad Extensor, TIA-568 Tipo A
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 450 N
Resistencia al aplastamiento 350 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 90 mm
Especificações - Conector A
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Especificações - Conector B
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Furca - Conector A
Comprimento da perna 500 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 1
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 107,6 mm
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Tipo de plugue Tamanho 1 EDGE™
Contagem de pernas 1
Altura do plugue 14,7 mm
Largura do plugue 14,7 mm
Profundidade do plugue 107,6 mm
Comprimento da perna 840 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción No
Dimensiones
Longitud 20 m
Diámetro externo 4,5 mm
Peso del Cable 20,48 kg/km
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clip size 1, test report
Método de embalaje Carrete de plastico
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo