J759312QEZ-NA003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 12-Fiber MTP® PRO Jumper
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | J759312QEZ-NA003M |
EAN Code | 4042673599470 |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Polaridade | Clássico |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal | 2 mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
Refletância, típica | < -20 dB |
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
Refletância, típica | < -20 dB |
Polida | PC |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Alça de tração - Conector A
Alça de tração | Não |
Dimensões
Comprimento | 3 m |
Peso do Cabo | 10 kg/km |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial