J939312TEZ-NB003M
Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Multimodo 50 µm (OM3), MTP (com pinos) para MTP (com pinos), polaridade Tipo-B TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 3 m
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | J939312TEZ-NB003M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Raio de curvatura mínimo | 17 mm |
| Resistência à tração | 200 N |
| Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
Especificações - Conector A
| Polida | PC |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
Especificações - Conector B
| Polida | PC |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Resistência à tração do cabo revestido | 10 N |
| Cor do boot | Verde-água |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
Alça de tração - Conector B
| Resistência à tração | 200 N |
Dimensões
| Comprimento | 3 m |
| Diâmetro externo | 2 mm |
| Peso | 2 kg |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Caixa de papelão |
| Shipping Height | 180 mm |
| Shipping Width | 250 mm |
| Shipping Depth | 380 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras
Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento
Conectores MTP® PRO
Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial