JE2E208QEZ-NB003M
EDGE8™ MTP® PRO Jumper EDGE8™ MTP® PRO Jumper
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | JE2E208QEZ-NB003M |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montaje del cable | Puente EDGE8 |
Ambiente | Interno |
Tipo de cable | Interconectar |
Pérdida por inserción del montaje | ≤ 0,35 dB |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 8 |
Polaridad | TIA-568 Tipo B |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura | 17 mm |
Diámetro externo nominal | 2 mm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
Resistencia al aplastamiento | 350 N/10 cm |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 30 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 40 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
Material de la férula | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | < -45 dB |
Especificaciones - Conector B
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistencia a la tracción del cable revestido | 40 N |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21 |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP PRO X® (pinned) |
Material de la férula | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | < -20 dB |
Dimensiones
Longitud | 3 m |
Peso del Cable | 9 kg/km |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Caja de cartón |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo