text.skipToContent text.skipToNavigation

JE8E808GEZ-NB003M

EDGE8™ MTP® PRO Jumper  EDGE8™ MTP® PRO Jumper

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto JE8E808GEZ-NB003M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Jumper EDGE8
Tipo de cabo Interconectar
Perda por inserção da montagem ≤ 0,5 dB
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 8
Polaridade TIA-568 Tipo B
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 2 mm 
Resistência à tração máx. para instalação 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 30 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Especificações - Conector A
Polida APC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Tipo de boot Individual
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Comprimento 3 m
Peso do Cabo 9 kg/km
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial