JE9E908QEZ-NA003M
EDGE8™ MTP® PRO Jumper EDGE8™ MTP® PRO Jumper
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | JE9E908QEZ-NA003M |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem de cabo | Jumper EDGE8 |
Ambiente | Interno |
Tipo de cabo | Interconectar |
Perda por inserção da montagem | ≤ 0,35 dB |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C para 70 °C (-13 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 8 |
Polaridade | TIA-568 Tipo A |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo | 17 mm |
Diâmetro externo nominal | 2 mm |
Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
Resistência a esmagamento | 350 N/10 cm |
Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
Polida | APC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 40 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Cor do boot | Preto |
Material do ferrolho | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Refletância | < -45 dB |
Especificações - Conector B
Polida | APC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 40 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Cor do boot | Preto |
Material do ferrolho | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Refletância | < -20 dB |
Dimensões
Comprimento | 3 m |
Peso do Cabo | 9 kg/km |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial