text.skipToContent text.skipToNavigation

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras

Os jumpers MTP® de 12 fibras permitem a migração perfeita para taxas de dados mais altas em sistemas multimodo no data center quando usados em conjunto com nossos trunks universais. Este jumper é baseado em conectores MTP de 12 fibras com pinos ou sem pinos.

Categoria da fibra Fibra SM (OS2) Ultra®
Polaridade Not Available
Polido A APC
Polish B APC
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
J759312QEZ-NB003M Jarretière MTP® 12 fibres, 50 µm multimode (OM4), MTP (sans broche) à MTP (avec broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m
J898912GEZ-NB003M Jarretière MTP® 12 fibres, SMF-28® Ultra monomode (OS2), MTP (avec broches) à MTP (avec broches), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m
J909012GEZ-NB003M Jarretière MTP® 12 fibres, SMF-28® Ultra monomode (OS2), MTP (sans broche) à MTP (sans broche), polarité TIA-568 Type-B, sans chaussette de tirage, LSZH, 3 m