text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXLCPP36-3C-2RJ000

Cassete para emendas Centrix® XL  36 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto CTXLCPP36-3C-2RJ000
Tipo de produto Splice cassettes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail Ribbon
Número de portas 36
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Tipo de adaptador SC UPC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Especificações do conector
Polida UPC
Tipo de conector SC UPC
Dimensões
Altura 14 mm
Largura 403 mm
Profundidade 290 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1