text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXLCPP48-A9-2RJ000

Cassete para emendas Centrix™ XL  48 Fiber, SC UPC, Single-mode (OS2), Ribbon

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXLCPP48-A9-2RJ000
Tipo de produto Splice cassettes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail Ribbon
Tipo de protetores de emenda Not Available
Número de portas 48
Color Code Standards Telcordia
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Tipo de adaptador LC UPC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Especificações do conector
Polida UPC
Tipo de conector LC
Dimensões
Altura 14 mm
Largura 403 mm
Profundidade 290 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1