text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXLCPP48-B3-2RH000

Cassete para emendas Centrix™ XL  48 Fiber, LC APC, Single-mode (OS2), Single Fiber

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CTXLCPP48-B3-2RH000
Tipo de produto Splice cassettes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail 900 µm
Tipo de protetores de emenda Not Available
Número de portas 48
Color Code Standards Telcordia
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde
Tipo de adaptador LC APC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Especificações do conector
Polida APC
Tipo de conector LC
Dimensões
Altura 14 mm
Largura 403 mm
Profundidade 290 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1