CXLCPP48-A9-2RH000
Cassete para emendas Centrix™ XL 48 Fiber, LC UPC, Single-mode (OS2), Single Fiber
General Specifications
| Product Number | CXLCPP48-A9-2RH000 |
| Tipo de produto | Splice cassettes |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Tipo de protetores de emenda | Not Available |
| Número de portas | 48 |
| Color Code Standards | Telcordia |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Azul |
| Tipo de adaptador | LC UPC |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
Especificações do conector
| Polida | UPC |
| Tipo de conector | LC |
Dimensões
| Altura | 14 mm |
| Largura | 403 mm |
| Profundidade | 290 mm |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |