text.skipToContent text.skipToNavigation

J757512QEZ-NB003M

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras  Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sem pinos) para MTP (sem pinos), polaridade Tipo-B TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 3 m

Normalmente se envía en 10 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto J757512QEZ-NB003M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Aplicação Data Center 
Tipo de cabo Interconectar
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade TIA-568 Tipo B
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 17 mm
Resistência à tração 200 N
Resistência a esmagamento 750 N/10 cm
Especificações - Conector A
Refletância, típica < -20 dB
Polida PC
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 10 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Especificações - Conector B
Refletância, típica < -20 dB
Polida PC
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 10 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Cor do boot Verde-água
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 200 N
Dimensões
Comprimento 3 m
Diâmetro externo 2 mm
Peso 2 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Unidades por entrega 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fibre
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimised dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection