J757512QEZ-NB010M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 12-Fiber MTP® PRO Jumper
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | J757512QEZ-NB010M |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo | 17 mm |
Resistência à tração | 200 N |
Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
Especificações - Conector A
Refletância, típica | < -20 dB |
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 10 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
Refletância, típica | < -20 dB |
Polida | PC |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 10 N |
Durabilidade | ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21 |
Cor do boot | Verde-água |
Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Cor da carcaça | Preto |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração | 200 N |
Dimensões
Comprimento | 10 m |
Diâmetro externo | 2 mm |
Peso | 2 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial