J759312TEZ-NA003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 12-Fiber MTP® PRO Jumper
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | J759312TEZ-NA003M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Anwendung | LAN/SAN in Rechenzentren |
Kabeltyp | Verbindungskabel |
Einzugshilfe | Nein |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
Design
Faseranzahl | 12 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Polarität | Klassisch |
Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 2 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 220 N |
Min. Biegeradius, Installation | 30 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 10 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 88 |
Faserkategorie | OM3 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM3) |
Maximale Dämpfung | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Polierung | PC |
Einfügedämpfung, max. | 0,35 dB |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Eigenschaften - Stecker B
Polierung | PC |
Hinweis: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Knickschutztüllenfarbe | Türkis |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Knickschutztüllentyp | Individual |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Nein |
Abmessungen
Länge | 3 m |
Cable Weight | 10 kg/km |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schlankes rundes 2-Faser-Verbindungskabel
Verbessert den Luftstrom und reduziert den Füllgrad im Kabelkanal
MTP® PRO Stecker
Ermöglicht Polaritäts- und Pin-Wechsel (mit Pin - ohne Pin) im Feld
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig