Especificações gerais
Número do produto | J939312QEZ-NB003M |
Código EAN | 4042673547655 |
Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo | 17 mm |
Resistência à tração | 200 N |
Resistência a esmagamento | 750 N/10 cm |
Especificações - Conector A
Polida | PC |
Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Material do ferrolho | Compósito |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Especificações - Conector B
Polida | PC |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Resistência à tração do cabo revestido | 10 N |
Cor do boot | Verde-água |
Material do ferrolho | Compósito |
Material da carcaça | Compósito |
Tipo de boot | Individual |
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração | 200 N |
Dimensões
Comprimento | 3 m |
Diâmetro externo | 2 mm |
Peso | 2 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa de papelão |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 180 mm |
Shipping Width | 250 mm |
Shipping Depth | 380 mm |