J939312TEZ-NA003M
Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Multimodo 50 µm (OM3), MTP para MTP, polaridade Tipo-A TIA-568, sem alça de tração, LSZH, 3 m
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | J939312TEZ-NA003M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Aplicação | Data Center |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Alça de tração | Não |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Material da capa externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridade | Clássico |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 2 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | PC |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
Especificações - Conector B
| Polida | PC |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Verde-água |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Material da carcaça | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Não |
Dimensões
| Comprimento | 3 m |
| Peso do Cabo | 10 kg/km |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cable de interconexión redondo y delgado de 2 fibras
Mejora el flujo de aire y reduce la congestión
Conectores MTP® PRO
Permite cambios de pines y de polaridad en el campo
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo