GE5E608QLZDCX030M
Trunk Extensor MTP® EDGE8® multimodo 50 µm (OM4), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (sem pinos), 8F, pernas de 33/60 pol., alça de tração em uma extremidade, 100 pés
Especificações gerais
| Número do produto | GE5E608QLZDCX030M |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco extensor EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Alça de tração | Sim |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-A |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 5,5 mm ± 0,3mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 82,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 27,5 mm |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 1 |
| Altura do plugue | 14,7 mm |
| Largura do plugue | 14,7 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 1 |
| Comprimento da perna | 1500 mm -0 / +76mm |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
| Comprimento | 30 m |
Informações de pedido
| Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Clipes de alívio de tensão de fácil instalação
Gestão de cabeamento mais simples
Diâmetro externo reduzido
Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial