GE5E616TLZDCX030M
Trunk Extensor MTP® EDGE8® multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (sem pinos), 16F, pernas de 33/60 pol., alça de tração em uma extremidade, 100 pés
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | GE5E616TLZDCX030M |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Tipo de montagem de cabo | Tronco extensor EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Alça de tração | Sim |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| Reação ao Fogo | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Design und Testkriterien | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Kompatibilität | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 16 |
| Polaridade | Universal, TIA-568 Tipo-A |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 7,7 mm ± 0,3mm |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 115,5 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 38,5 mm |
Optische Eigenschaften
| Fasercode | T |
| Leistungsklassen-Code | 88 |
| Faserkategorie | OM3 |
| Fasertyp | Multimode |
| Fasername | 50 µm MM (OM3) |
| Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
| Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
| Faserkerndurchmesser | 50 µm |
| Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
| Coating-Durchmesser | 242 µm |
| 1 Gigabit Ethernet (seriell) | 750 m / 600 m |
| 10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
| Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Especificações - Conector A
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Material da carcaça | Compósito |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | ≤ -20 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Cor do terminal | Verde-água |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Contagem de pernas | 2 |
| Altura do plugue | 14,7 mm |
| Largura do plugue | 14,7 mm |
| Profundidade do plugue | 108,6 mm |
Furca - Conector B
| Cor do terminal | Verde-água |
| Tipo de furca | EDGE™ tamanho 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
| Comprimento da perna | 1500 mm -0 / +76mm |
| Contagem de pernas | 2 |
Alça de tração - Conector A
| Alça de tração | Sim |
| Resistência à tração | 440 N |
| Diâmetro externo da alça | 41 mm |
Alça de tração - Conector B
| Diâmetro mín. do tamanho do duto | 64 mm |
Dimensões
| Comprimento | 30 m |
Informações de pedido
| Método de embalagem | Carretel plástico |
| Conteúdo da Embalagem | 2x EDGE clips size 1 single stack, 2x EDGE clips size 1 dou- ble stack, 2x EDGE U-clips size 1, a printed test report and SRP |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig