text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E872GLZDCX030M

Trunk Extensor MTP® EDGE8®  monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (sem pinos), 72F, pernas de 33/60 pol., alça de tração em uma extremidade, 100 pés

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto GE7E872GLZDCX030M
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Tronco extensor EDGE™
Ambiente Interno
Tipo de cabo Interconectar
Alça de tração Sim
Brand EDGE8®
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  50 °C    (32 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  para  60 °C    (14 °F  para  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 72
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-A
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 10,5 mm    ± 0,3mm
Raio mín. de curvatura de instalação 157,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 52,5 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Material da carcaça Compósito
Refletância ≤ -65 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -65 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 9
Altura do plugue 20 mm
Largura do plugue 20 mm
Profundidade do plugue 108,6 mm
Furca - Conector B
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 9
Comprimento da perna 1500 mm   -0 / +76mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 56 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 89 mm
Dimensões
Comprimento 30 m
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1

Clipes de alívio de tensão de fácil instalação

Gestão de cabeamento mais simples

Diâmetro externo reduzido

Melhora a taxa de preenchimento da bandeja de cabos e permite um fluxo de ar aprimorado

Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial