JE8E808GEZ-NA003M
Jumper MTP® PRO EDGE8® 8F, monomodo (OS2), MTP PRO (sem pinos) para MTP PRO (sem pinos), LSZH, polaridade TIA-568 Tipo-A, sem alça de tração, 3 m
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | JE8E808GEZ-NA003M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Jumper EDGE8 |
| Tipo de cabo | Interconectar |
| Perda por inserção da montagem | ≤ 0,5 dB |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Polaridade | TIA-568 Tipo A |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 2 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | APC |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Refletância | < -20 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Tipo de conector | MTP® (sem pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Refletância | < -20 dB |
Dimensões
| Comprimento | 3 m |
| Peso do Cabo | 9 kg/km |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras
Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento
Conectores MTP® PRO
Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial