002K51-31130-24
Cabo tight buffered Zipcord, Riser 2 F, diâmetro de 2,8 mm, 62,5 μm multimodo (OM1)
Especificações gerais
Número do produto | 002K51-31130-24 |
Código EAN | 4056418183763 |
Ambiente | Interno |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Tipo de produto | Interconectar |
Categoria da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Aplicação | Horizontal de uso geral, Riser vertical |
Contagem da fibra | 2 |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL 1666, CSA FT-4, ICEA S-83-596 |
Método de teste de chama | UL -1666 e CSA FT-4 (para riser e aplicações de construção geral), ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 2 |
Cor da capa externa | Laranja |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Número de subunidades | 2 |
Cor do tight buffer | Azul, Branco |
Classificação de chama | Riser (OFNR) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo | 220 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 50 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 25 mm |
Diâmetro externo nominal | 2,8 mm x 5,65 mm |
Características ópticas
Código da fibra | K |
Nome da fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opção de desempenho | 30 |
Diâmetro do núcleo da fibra | 62,5 µm |
Largura de banda modal efetiva mínima (EMB) | 220 MHz |
Atenuação máxima | 3.4 dB/km / 1.0 dB/km |
Largura de banda mín. de lançamento sobrecarregado (OFL) | 200 MHz / 500 MHz |
Ethernet 1 Gigabit serial | 300 m / 550 m |
Ethernet 10 Gigabit serial | 33 m / - |
Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoria da fibra | OM1 |
Dimensões
Cable Weight | 146 kg/km |
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica