002T58-31390-24
Cabo tight buffered Zipcord, Plenum Cabo tight buffered Zipcord, Plenum
Especificações gerais
Número do produto | 002T58-31390-24 |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de produto | Interconectar |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Aplicação | uso geral, Horizontal, Plenum, Riser vertical |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 60 °C (32 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | 0 °C para 70 °C (32 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Contagem da fibra | 2 |
Cor da capa externa | Verde-água |
Material da capa externa | Retardador de chama |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
Número de subunidades | 2 |
Cor do tight buffer | Azul, Branco |
Classificação de chama | Plenum (OFNP) |
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo | 220 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 50 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Dimensões
Peso do Cabo | 74 kg/km |
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica