text.skipToContent text.skipToNavigation

002Z51-31331-24

Cabo tight buffered Zipcord, Riser  2 F, 2.0 mm diameter, SMF-28® Ultra, Single-mode (OS2)

Envia normalmente em 42 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 002Z51-31331-24
Código EAN 4056418139722
Ambiente Interno
Tipo de cabo Tight-Buffered
Tipo de produto Interconectar
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação Horizontal de uso geral,  Riser vertical 
Contagem da fibra 2
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL 1666, CSA FT-4, ICEA S-83-596 
Método de teste de chama UL -1666 e CSA FT-4 (para riser e aplicações de construção geral), ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Amarelo
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Número de subunidades 2
Cor do tight buffer Azul, Branco
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 50 mm
Raio mín. de curvatura de operação 10 mm
Diâmetro externo nominal 2 mm x  4,45 mm 
Características ópticas
Código da fibra Z
Nome da fibra Fibra SMF-28® Ultra
Tipo de fibra Monomodo
Código de opção de desempenho 31
Atenuação máxima 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km
Comprimentos de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Categoria da fibra G.652.D/G.657.A1 
Dimensões
Cable Weight 74 kg/km
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica