text.skipToContent text.skipToNavigation

002Z51-31431-24

Cabo tight buffered Zipcord, Riser  Cabo tight buffered Zipcord, Riser

Normalmente se envía en 42 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 002Z51-31431-24
Tipo de cabo Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de produto Interconectar
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Classificação de chama Riser (OFNR)
Aplicação uso geral,  Horizontal,  Riser 
Geometria do cabo Redondo
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Projeto e critérios de teste ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Faixa de temperatura, operação 0 °C  a  70 °C    (32 °F  a  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Projeto do cabo
Contagem da fibra 2
Cor da capa externa Amarelo
Material da capa externa Retardador de chama
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Membros de rigidez dielétrica
Número de subunidades 2
Cor do tight buffer Azul, Branco
Classificação de chama Riser (OFNR)
Especificações mecânicas
Resistência à tração máx., curto prazo 220 N
Raio mín. de curvatura de instalação 50 mm
Raio mín. de curvatura de operação 8 mm
Diâmetro externo nominal 1,6 mm x  3,55 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 5 kg/km
Membro de reforço totalmente dielétrico
Durabilidade mecânica