072EM4-T3122A20
MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y MiniXtend® Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y
Especificações gerais
| Número do produto | 072EM4-T3122A20 |
| Métodos de instalação | Microduto |
| Tipo de cabo | Loose tube trançado |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de produto | Dielétrico |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Cat. OS2, IEC 60794-3:2001, Seção 5.5, Método 1 (m=20, Q=0,01%) |
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 40 °C (23 °F para 104 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) CABLE 6X12 E9/125 LT 1.4 |
| Elemento central | Dielétrico |
| Contagem da fibra | 72 |
| Número de fios de rasgamento | 2 |
| Cor da capa externa | Preto |
| Material da capa externa | Polietileno de Alta Densidade (HDPE) |
| Espessura nominal do revestimento externo | 0,5 mm |
| Diâmetro do tubo de buffer | 1,4 mm |
| Número de tubos ativos | 6 |
| Número de posições do tubo | 6 |
| Fita | Expansível em água |
| Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
| Fibras por tubo | 12 |
Especificações mecânicas
| Resistência a esmagamento | 1000 N/10 cm |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 350 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 106 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 79,5 mm |
| Diâmetro externo nominal | 5,3 mm |
Dimensões
| Peso do Cabo | 23 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Optimized cable stiffness
Long installation lengths
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers
SMF-28e+® according to ITU-T G.652.D
Transmission security, low attenuation and polarization mode dispersion