CCH-02U
Caixa de distribuição (CCH) duas unidades de rack, acomoda quatro painéis de conector CCH
Especificações gerais
Número do produto | CCH-02U |
Tipo de produto | Hardware para fibra óptica |
Ambiente | Interno |
Tipo de acesso | Acesso deslizante frontal e traseiro |
Bloqueável | Sim |
Tipo de montagem | Montagem em rack, Montagem em gabinete |
Aplicação | Redes de operadoras, Data Center, Redes empresariais |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606, Testado de acordo com a Telcordia GR-63-CORE, UL1863 - Acessórios de circuito de comunicação |
Listado na UL | Padrões de segurança dos Estados Unidos e Canadá |
Normas | Padrões de segurança dos Estados Unidos e Canadá |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Número de módulos | 4 |
Número de painéis/cassetes por carcaça | 4 |
Tipo de carcaça | CCH |
Disponibilidade de trava | Dianteiro ou traseiro |
Tipo de painel ou cassete | CCH |
Tipo de painel ou módulo | CCH |
Opções de bandeja de emenda | CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS) |
Capacidade da fibra | 96 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Preto |
Dimensões
Altura | 91,5 mm |
Largura | 496,5 mm |
Profundidade | 433 mm |
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem | Closet Connector Housing 2U, 4 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards |
Peso de envio | 6,45 kg |
Altura da unidade | 2 U |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 167 mm |
Shipping Width | 530 mm |
Shipping Depth | 511 mm |
Porta dianteira durável em policarbonato para visualização de jumpers
Ideal para emenda de pigtails
Tampas superiores removíveis e translúcidas (1U, 2U, 3U), tampa traseira removível (4U)
Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
Opções de alívio de tensão interna e externa
Flexibilidade para instalação e mudanças, acréscimos e alterações (MACs)
Aceita painéis, módulos e cassetes
Variedade de opções de terminação de campo
Adaptável para uso como uma carcaça de emenda modular
As emendas são armazenadas e protegidas em um mesmo espaço