text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CF

CCH Cassette  Termination and Slack Storage, empty, for one CCH adapter panel

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto CCH-CF
Código EAN 4056418168913
Tipo de produto Hardware montável em rack
Tipo de montagem Rack de 19 pol.,  Rack de 23 pol.,  Montável em parede 
Aplicação Data Center,  Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Atende ANSI/TIA/EIA-568A e 606 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de carcaça Hardware montável em rack
Tipo de painel ou módulo CCH
Informações de pedido
Peso de envio 0,5 kg
Unidades por entrega 1/1
Gerencie a folga do cabo para um painel CCH em uma base modular
Roteamento inicial rápido, fácil e confiável, e acesso rápido e simples para deslocamentos, adições e alterações (MACs)