text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-02U-FP

Gabinete EDGE8® FX  2U, suporta 24 módulos ou painéis EDGE8

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EDGE8-02U-FP
Tipo de produto Carcaças
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de módulos 24
Tipo de carcaça EDGE8® fixo
Número de painéis por carcaça 24
Tipo de painel ou cassete EDGE8®
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Capacidade da fibra 192
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Prata
Especificações do conector
Cor da carcaça Prata
Dimensões
Altura 89 mm
Largura 445 mm
Profundidade 434 mm
Peso 5 kg
Informações de pedido
Altura da unidade 2 U
Capacidade do tronco 32 (size 1 or 2, double stack cradle)
Conteúdo da Embalagem EDGE8™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Peso de envio 6,6 kg
Shipping Height 362 mm
Shipping Width 251 mm
Shipping Depth 575 mm
Unidades por entrega 1/1
Componentes com fio Universal
Ativar mudanças, adições e mudanças sem preocupações de polaridade; fornecer um caminho de migração simples entre 2 de fibra óptica e aplicações paralelas