text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP08-V1

Painéis de Adaptadores MTP® EDGE8®  8F, 1 painel de 1 porta com 1 adaptador preto

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE8-CP08-V1
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Número de portas MTP 1
Cor do adaptador traseiro Preto
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Cor do adaptador frontal Preto
Número de adaptadores 1
Projeto - Adaptador
Estilo de adaptador Shuttered
Dimensões
Altura 11,8 mm
Largura 60,9 mm
Profundidade 1259 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Peso de envio 2 kg
Shipping Height 19 mm
Shipping Width 178 mm
Shipping Depth 121 mm
Unidades por entrega 1/1
Instalação
Pode ser instalado ou removido da parte frontal ou traseira de uma carcaça
Identificadores chave
Cor cinza para fácil identificação como um componente Base-8
Atualizações de rede
Facilidade em contenedores de fácil abertura
Painel de 32 fibras
Fornece pontos de conexão MTP entre os troncos e chicotes ou troncos de extensão
12 posições de chaves mecânicas codificadas por cores
Evita a incompatibilidade de redes
Conectores e adaptadores chaveados e não chaveados
Fornece segurança no painel de rede
Opções de adaptador
Os adaptadores são coloridos para fornecer segmentação de rede