ETM-5A-Q
EDGE™ Tap Module 50 µm MM (OM4), relação de divisão 50/50 (tempo real/derivação), dois adaptadores vermelhos LC duplex rotulados como TAP, quatro adaptadores azul acqua LC duplex rotulados como LIVE
Especificações gerais
Número do produto | ETM-5A-Q |
Tipo de produto | Módulos |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Tipo de montagem | Montagem em rack |
Aplicação | Data Center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 4 |
Cor do adaptador frontal | Verde-água / vermelho |
Tipo de adaptador frontal | LC com dispositivos de fechamento |
Tipo de carcaça | Módulos |
Cor | Cinza |
Número de portas | 4 |
Número de adaptadores | 2 |
Projeto do cabo
Polaridade | Direto, TIA-568 Tipo-A |
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap | 50/50 |
Perda de divisor para módulos tap | 3,6 dB ATIVO / 3,6 dB DERIVAÇÃO |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | LC duplex |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | LC duplex |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Dimensões
Altura | 12 mm |
Largura | 115 mm |
Profundidade | 152 mm |
Peso | 9 kg |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Idealizado para soluções de infraestrutura com base em duplex
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
Pegada com base em EDGE Solutions