HE77808GLZ-RB003M
Harness Não Escalonado EDGE8® 8F, monomodo (OS2), MTP® PRO (com pinos), Plenum, polaridade TIA-568 Tipo-B, com pernas de 98 pol., 10 ft
Especificações gerais
| Número do produto | HE77808GLZ-RB003M |
| Classificação de chama | LSZH™/FRNC |
| Categoria da fibra | Aprimorada para curvatura SM (OS2) |
| Tipo de montagem de cabo | Chicote EDGE8® |
| Aplicação | Data Center, Switches de campo de alta densidade |
| Tipo de cabo | Interconectar |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Intermateabilidade | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C para 50 °C (32 °F para 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -10 °C para -60 °C (14 °F para -76 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 8 |
| Polaridade | TIA-568 Tipo B |
Especificações mecânicas
| Diâmetro externo nominal | 2 mm |
| Resistência à tração máx. para instalação | 220 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 30 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 10 mm |
Especificações - Conector A
| Polida | APC |
| Perda por inserção, máx. | 0,35 dB |
| Cor do boot | Preto |
| Tipo de conector | MTP® PRO (com pinos) |
| Material do ferrolho | Compósito |
| Tipo de boot | Individual |
| Refletância | < -55 dB |
Especificações - Conector B
| Perda por inserção, máx. | 0,25 dB |
| Tipo de conector | LC Uniboot |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
| Refletância | < -55 dB |
Furca - Conector A
| Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (2500 mm/98 pol.) |
| Comprimento da perna | 609,6 mm |
| Tipo de furca | Plugue de chicote EDGE™ |
| Cor do terminal | Amarelo |
| Diâmetro do terminal | 2 mm |
Furca - Conector B
| Comprimento da perna não unitário | Não escalonado (2500 mm/98 pol.) |
Dimensões
| Comprimento | 3 m |
| Peso do Cabo | 4,6 kg/km |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cabo de interconexão circular delgado de 2 fibras
Melhora o fluxo de ar e reduz o congestionamento
Conectores MTP® PRO
Permite mudanças em campo de pinagem e de polaridade
Conectividade com baixa perda
Maior flexibilidade no projeto do sistema
Fibra mais resistente a curvaturas
Permite curvaturas mais fechadas no roteamento e no armazenamento de folga do cabo; menor risco de inatividade devido a cabos comprimidos ou dobrados
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial