text.skipToContent text.skipToNavigation

MF12-007796EU4SA00F

OptiSheath® Multiport Terminal, Stubbed, ALTOS® Cable  OptiSheath® Multiport Terminal, Stubbed, ALTOS® Cable

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto MF12-007796EU4SA00F
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Ambiente Externo
Tipo de cabo Loose Tube
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Listado no RDUP (RUS) 
Projeto e critérios de teste Telcordia GR-771-CORE, Emissão 1 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Tipo de fibra Monomodo
Número de portas 8
Fibras por porta 12
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 14,1 mm 
Especificações - Conector A
Refletância, típica > 65 dB (perda de retorno óptica)
Especificações - Conector B
Refletância, típica > 65 dB (perda de retorno óptica)
Dimensões
Comprimento 1000 ft
Altura 76 mm
Largura 86 mm
Profundidade 312 mm
Peso 306 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 846 mm
Shipping Width 178 mm
Shipping Depth 846 mm
Preconnectorized with OptiTip® multifiber adapters
Enables faster installation and easier moves, adds and changes
Factory-terminated
Eliminates need for field termination, improving reliability and speed of deployment
Configurable from 48-144 fibers, single-mode
Network flexibility
Environmentally robust
Reliable performance