MPF-0448M1R43F-P
OptiSheath® terminal Multiporta Flex OptiTap® femea para OptiTip® femea 4 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, individual packaging
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | MPF-0448M1R43F-P |
Código EAN | 4056418140049 |
Ambiente | Externo |
Categoria da fibra | ClearCurve® ZBL |
Embalagem | Embalagem individual |
Tipo de produto | Terminais |
Terminação | Ambas as extremidades |
Aplicação | Subterrâneo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Aprovações e listas | Programas de desenvolvimento rural do USDA |
Projeto e critérios de teste | Projetado e testado de acordo com a Telcordia GR-3120 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -10 °C para 60 °C (14 °F para 140 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
Contagem da fibra | 4 |
Número de portas - corte | 4 |
Número de portas de fibra única, conector SC APC | 4 |
Comprimento do pigtail | 0,44 m |
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo | 0,44 m |
Pareamento/despareamento a frio | -40 °C (-40 °F) |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. | 0,4 dB |
Características ópticas
Código da fibra | U |
Nome da fibra | ClearCurve® ZBL |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 01 |
Atenuação máxima | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Atenuação típica | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,20 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoria da fibra | G.657.B3/G.652.D |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sem pinos) |
Perda por inserção, máx. | 0,4 dB |
Perda por inserção, típica | ≤ 0,15 dB |
Refletância, típica | ≤ -65 dB (perda de retorno óptica) |
Especificações - Conector B
Polida | APC |
Dimensões
Largura | 0,44 m |
Peso | 0,21 kg |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Portas com montagem de cabo com conector OptiTap® para terminação do cabo de assinante
Menor custo de instalação e aumento da velocidade de conexão do assinante
Disponível com coto ou pré-terminado com conector de múltiplas fibras OptiTip®
Flexibilidade de projeto e simplicidade de estoque
Carcaça soldada por ultrassom
Elimina o potencial de entrada de água e evita a entrada indesejada no campo
Conectores polidos terminados em fábrica
Elimina a perda associada ao excesso de emendas por fusão