text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-ANAEROBIC2-C

Anaerobic Connector Installation Toolkit  Anaerobic Connector Installation Toolkit

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto TKT-ANAEROBIC2-C
Tipo de produto Ferramentas e kits de ferramentas do conector
Compatibilidade Compatível com FC/LC/SC/ST®
Tecnologia Polimento em campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 28 cm
Largura 22 cm
Profundidade 9 cm
Peso 1,47 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Anaerobic Adhesive with Primer, Polishing Film, Gauge Cards, Lint-Free Wipes, Sharpie® Marker
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários
O mínimo de ferramentas e sem gel índice de correspondência
Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede