text.skipToContent text.skipToNavigation

WCH-02P

Gabinete de conector montável na parede (WCH)  Suporta 2 painéis/cassetes de conector CCH

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto WCH-02P
Tipo de produto Carcaças
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Redes empresariais 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Capacidade máxima de fibra 48
Tipo de carcaça WCH
Opções de bandeja de emenda/cassete de emenda Até 2 cassetes CCH
posição de bloqueio Porta do provedor e porta do jumper
Especificações do conector
Cor da carcaça Preto
Dimensões
Altura 192 mm
Largura 410,5 mm
Profundidade 113 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Gabinete; guia de instalação; 2 painéis em branco; 2 etiquetas de ID de painel; kit de hardware; suporte de alívio de tensão interno; suporte de alívio de tensão intermediário; braçadeira de cabos de 10 x 10 cm; braçadeira de cabos de 10 x 20 cm; espanadores; 4 parafusos de montagem; nível de bolha
Peso de envio 3,22 kg
Shipping Height 510 mm
Shipping Width 283 mm
Shipping Depth 216 mm
Unidades por entrega 1/1
Recursos de interconexão e conexão cruzada
Ideal para emenda de campo e conectorização
Aceita cassetes, painéis e módulos CCH
Variedade de recursos pré-terminados e instaláveis em campo
Porta lateral do jumper transparente, com trava
Visibilidade e facilidade de acesso para instalação, teste e solução de problemas
Suporte removível de alívio de tensão
Flexibilidade para instalação e mudanças, acréscimos e alterações (MACs)
Roteamento segregado de cabo e fibra
Proteção de fibra