text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de Fan-Out para tubo buffer, externo

Os kits de fan-out para tubo buffer externo da Corning fornecem a solução definitiva para a instalação em campo de conectores para a terminação de tubos buffer de 6 e 12 fibras. Ideais para conexões cruzadas, esses kits fornecem a solução fan-out mais compacta e fácil de instalar. O projeto compacto não requer hardware ou espaço adicional além do necessário para a terminação de cabos tight-buffered. O conjunto fan-out de 900 μm é codificado por cores para combinar com o esquema de cores da fibra e está disponível em unidades de 6 ou 12 fibras em comprimentos de 25 ou 47 pol. Esses comprimentos diferentes fornecem ao instalador a flexibilidade necessária para uma variedade de opções de hardware.
Contagem de fibra

Produtos

Número do produto Nome do produto
FAN-OD25-06 Kit de fan-out para tubo buffer, externo, 6 F, pernas de 25 pulgadas
FAN-OD25-12 Kit de fan-out para tubo buffer, externo, 12 F, pernas de 25 pulgadas
FAN-OD47-06 Kit de fan-out para tubo buffer, externo, 6 F, pernas de 47 pulgadas
FAN-OD47-12 Kit de fan-out para tubo buffer, externo, 12 F, pernas de 47 pulgadas