EDGE8® Housing, FX
EDGE8® FX housings are available in 1U, 2U, and 4U which mounts in 19-in racks or cabinets. Combine these housings with the EDGE8 modules, panels, trunks, harnesses and jumpers to experience an industry-leading solution. The reduced depth of the FX rack-mount housings allow for the back-to-back installation in 4-post racks or cabinets as well as third-party floor boxes.
Unidade de altura
Cor da carcaça
Densidade de fibra por unidade
Painéis por Gabinete
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE8-01U-FP | Gabinete EDGE8® FX, 1U, design de bandeja fixa, suporta até 12 módulos ou painéis EDGE8 | |
| EDGE8-02U-FP | Gabinete EDGE8® FX, 2U, suporta 24 módulos ou painéis EDGE8 | |
| EDGE8-04U-FP | Gabinete EDGE8® FX, 4U, suporta 48 módulos ou painéis EDGE8 | |
| EDGE8-FZB-04U | Soluções de Gabinetes EDGE8®, caixa de zona de fibra, 4U, fixa, suporta 48 módulos ou painéis EDGE8 | |
| EDGE8-01U-EMOD | Suporte de Montagem EDGE8®, acomoda até 12 módulos e/ou painéis EDGE8 em um espaço de 1U |