Gabinetes EDGE8®
As soluções EDGE8® são soluções de cabeamento óptico pré-terminado de alta densidade, otimizadas para aplicações de fibra Base-8, oferecendo densidade de conectores líder na indústria. Com acesso adequado aos conectores, não há necessidade de ferramentas adicionais, permitindo mudanças, adições e ajustes (MACs) mais rápidos.
Painéis por Gabinete
Unidade de altura
Você também pode estar interessado em
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE8-01U | EDGE8® Housing, 1 rack unit, holds up to 12 EDGE8 modules or panels | |
| EDGE8-01U-SP | EDGE8® Housing, 1 U, holds up to 18 EDGE8 modules or adapter panels | |
| EDGE8-02U | EDGE8® Housing, 2 rack unit, holds up to 36 EDGE8 modules or panels | |
| EDGE8-04U | EDGE8® Housing, 4 U, holds up to 72 EDGE8 modules or adapter panels |