text.skipToContent text.skipToNavigation

No Polish Connectors Plus (NPC+)

O No Polish Connector Plus (NPC+™) é o conector de fibra instalável em campo mais rápido e simples da Corning, concebido para proporcionar um desempenho ótico fiável com o mínimo de ferramentas e formação. Com uma face terminal polida de fábrica e um design de emenda mecânica sem ferramentas, o NPC+ permite que os técnicos obtenham terminações consistentes e de elevada qualidade em segundos, sem necessidade de polimento em campo, emenda por fusão ou ferramentas de instalação proprietárias. Projetado para velocidade, simplicidade e desempenho, o NPC+ é ideal para reparações de ligações de acesso, trabalhos de restauro e terminações de fibra sob demanda sempre que seja necessário um formato de conector SC ou LC.


Produtos

Número do produto Nome do produto
NPCP-LC-OM2-12 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-LC-OM4-12 Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
NPCP-LCA-SM-12 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-LCU-SM-12 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM2-120-C Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM2-48 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM34-120-C Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SC-OM34-48 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SCA-120-C Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight)
NPCP-SCA-48 Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
NPCP-SCA-60 Conector Livre de Polimento Além disso, SC APC, FS, 250 μm e 900 μm
NPCP-SCU-SM-120-C Sem conectores poloneses Plus (NPC+)
NPCP-SCU-SM-48 Sem conectores poloneses Plus (NPC+)