80611008865
2178 Splice Closure S/LS/LL/SL 2178-LL/FR
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | 80611008865 |
Aplicación | Redes de acceso |
Ambiente | Interno |
Tipo de cable | Derivación, expreso |
Tipo de producto | Caja de empalme |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Compliance | Not Available |
Diseño
Tipo de caja de empalme | Mitad atornillada |
Número de bandejas de empalme precargadas | 2 |
Tipo de sellado | Impermeable |
Dimensiones
Altura | 287 mm |
Ancho | 215,9 mm |
Profundidad | 556,3 mm |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |