EDGE™ 配线箱,FX
Paneles por gabinete
Densidad de la fibra por unidad
Tipo del módulo
Unidad de altura
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EDGE-04U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 4U, acomoda 32 módulos o paneles | |
| EDGE-02U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 2U, acomoda 16 módulos o paneles | |
| EDGE-FZB-04U | Gabinete EDGE™ FX, 4U, acomoda 32 módulos o paneles | |
| EDGE-01U-EMOD | Soporte de Montaje EDGE™, acoge hasta 8 módulos o paneles EDGE™ dentro de un espacio de 1U | |
| EDGE-01U-FP | EDGE™ Housing, FX, 1 rack units, holds 8 EDGE Solutions Modules or Panels |