UY-CART
Conectores de empalme Presslok™ UY, Cartucho
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | UY-CART |
Código EAN | 4059496712702 |
Tipo de producto | Conector de empalme de cobre |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Composición | Relleno de gel |
N.º de conexiones | Dos (2) |
Tipo de conector | Parte superior |
Conductor | AWG 26-22 |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Cartucho |
Unidades por entrega | 1600/1 |
Instalación rápida
Facil de utilizar
Amplio rango de diámetros de los conductores mas comunes
Gel de relleno aplicado en la fábrica
Versiones sin gel para oficinas centrales