Gabinetes Precargados EDGE™
Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.
Número de módulos
48
Paneles por gabinete
48
Cantidad de fibras
576
Categoría de la fibra
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EG04-UM0489G-24 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Monomodo | |
| EG04-UM0489G-48 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Monomodo | |
| EG04-UM0593Q-24 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Multimodo | |
| EG04-UM0593Q-48 | Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Multimodo |