G899012GPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk 12F, Bend-Improved single-mode (OS2), 100 ft
General Specifications
Product Number | G899012GPNCDX100F |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Tipo de cable | Interno: ANSI/ICEA S-83-596 |
Alza para tracción | Si |
Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
Estándares de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Polaridad | Extensor, TIA-568 Tipo A |
Tipo de fibra | Monomodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 5,5 mm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 440 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 82,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 27,5 mm |
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas | 64 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -65 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
Longitud | 100 ft |
Peso del Cable | 32 kg/km |
Informaciones del pedido
Método de embalaje | Carrete de plastico |
Diámetro de la bobina | 23,5 in |
Ancho de la bobina | 5 in |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 1524 mm -0 / +76mm |
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Amarillo |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Número de piernas | 1 |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Amarillo |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Número de piernas | 1 |
Longitud de la pierna | 838 mm -0 / +76mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
小外径
改善缆盘填充比例并可以增强空气流动
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection