text.skipToContent text.skipToNavigation

G757512TPNDDU020F

EDGE™ MTP® Trunk  Multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 20 ft

Normalmente se envía en 10 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto G757512TPNDDU020F
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de montaje del cable Tronco EDGE™
Ambiente Interno
Alza para tracción Si
Tipo de montaje del conector MTP a MTP
Normas
Estándares de la fibra IEC 60793-2-10 para fibras multimodo A1a clase 50/125; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); Recomendación UIT-T G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grado OM3 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 
Criterios de diseño y prueba ANSI/ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de suporte de alivio de tensión 1
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal 5,5 mm    ± 0,3mm
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 440 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 82,5 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 27,5 mm
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas 63,5 mm
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Reflectancia < -20 dB
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima 0,25 dB
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 440 N
Diámetro externo de la alza 41 mm
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto 64 mm
Dimensiones
Longitud 20 ft   -0 / +0,61m
Peso del Cable 32 kg/km
Informaciones del pedido
Diámetro de la bobina 23,5 in
Ancho de la bobina 5 in
Unidades por entrega 1/1
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 838 mm   -0 / +76mm
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Furcación - Conector B
Tipo de furcación EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Color de la pierna Verde agua
Diámetro de la pierna 2 mm
Longitud de la pierna 838 mm   -0 / +76mm
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules