G909012GPNDDU050F
EDGE™ MTP® Trunk Monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | G909012GPNDDU050F |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE™ |
Ambiente | Interno |
Alza para tracción | Si |
Tipo de montaje del conector | MTP a MTP |
Normas
Estándares de la fibra | ITU-T G.652.D y ITU-T G.657.A1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®) OFNP, CSA FT-6 |
Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Polaridad | Universal, TIA-568 Tipo-B |
Tipo de suporte de alivio de tensión | 1 |
Tipo de fibra | Fibra ultraplegable monomodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 5,5 mm ± 0,3mm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 440 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 82,5 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 27,5 mm |
Tamaño mínimo del conducto con codo de 18 pulgadas | 63,5 mm |
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, máxima | 0,75 dB |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -55 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,75 dB |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | Si |
Resistencia a la tracción | 440 N |
Diámetro externo de la alza | 41 mm |
Alza de tracción - Conector B
Diámetro mínimo del conducto | 64 mm |
Dimensiones
Longitud | 50 ft -0 / +0,61m |
Peso del Cable | 32 kg/km |
Informaciones del pedido
Diámetro de la bobina | 23,5 in |
Ancho de la bobina | 5 in |
Unidades por entrega | 1/1 |
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna | 838 mm -0 / +76mm |
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Amarillo |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Furcación - Conector B
Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
Color de la pierna | Amarillo |
Diámetro de la pierna | 2 mm |
Longitud de la pierna | 838 mm -0 / +76mm |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules