EDGE-CS12-AD-P00QJ
EDGE™ Splice Cassette 12F, LC duplex, OM4, Ribbon, Straight Through
General Specifications
| Product Number | EDGE-CS12-AD-P00QJ |
| Tipo de produto | Cassetes |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Opção de emenda | Sim |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Cor do adaptador frontal | Verde-água |
| Tipo de adaptador frontal | LC Duplex com dispositivos de fechamento |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
| Capacidade da fibra | 12 |
| Número de adaptadores | 6 |
Projeto do cabo
| Polaridade | Clássico |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱材料 | 复合材料 |
| 内置防尘帽适配器 | 是 |
| Tipo de adaptador | LC |
| Encaixe | Cerâmico |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção do módulo, máx. | 0,5 dB |
Especificações do conector
| Tipo de conector | LC duplex |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
Dimensões
| Peso | 0,08 kg |
Informações de pedido
| Capacidade do módulo | 12 |
| Peso de envio | 0,13 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |