text.skipToContent text.skipToNavigation

DE5E5K2TLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip both sides, 30 m

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number DE5E5K2TLZDDU030M
Fiber Category 50 µm MM (OM3)
Cable Assembly Type EDGE8® Trunk
Cable Type Interconnect
Standards
Reaction to Fire Cca-s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Design
Fiber Count 192
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Fiber Type Multimode
Mechanical Specifications
Tensile Strength 440 N
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 240 mm
Min. Bend Radius Operation 80 mm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 88
Fiber Category OM3 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM3)
Maximum Attenuation 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificaciones - Conector A
Pérdida por inserción, típica 0,35 dB
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Reflectance ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Reflectance ≤ -20 dB
Furcación - Conector A
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 24
Altura de la clavija 15 mm
Anchura de la clavija 15 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Incremento del escalonamiento 100 mm
Longitud menor de las piernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de clavija Termorretráctil
Número de piernas 24
Altura de la clavija 15 mm
Anchura de la clavija 15 mm
Profundidad de la clavija 170 mm
Piernas escalonadas por grupo
Longitud de la pierna 840 mm   -0 / +140mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip Yes
Tensile Strength 440 N
Min. Duct Size Diameter 980 mm
Grip Outer Diameter 52 mm
Pulling Grip - Connector B
Pulling grip Yes
Tensile Strength 660 N
Min. Duct Size Diameter 980 mm
Dimensions
Length 30 m
Outer Diameter 15 mm
Ordering Information
Package Contents 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Packaging Method Plastic reel
Units per Delivery 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection