text.skipToContent text.skipToNavigation

GE2E2K2QLZDDU020M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X (pinned) Connector to 8F MTP PRO X (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 20 M

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number GE2E2K2QLZDDU020M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Ambiente Interno
Aplicação LAN/SAN do data center 
Tipo de cabo Interconectar
Brand EDGE8®
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation 0 °C  to  50 °C   
Temperature Range, Operation -10 °C  to  60 °C   
Temperature Range, Storage -25 °C  to  70 °C   
Projeto
Contagem da fibra 192
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo nominal 15,2 mm    ± 0,3mm
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 304 mm
Raio mín. de curvatura de operação 152 mm
Specifications - Connector A
Polish APC
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP PRO X® (pinned)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung < -20 dB
Eigenschaften - Stecker B
Polierung APC
Einfügedämpfung, typisch 0,35 dB
Einfügedämpfung, max. 0,35 dB
Hinweis: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Zugkraft für ummanteltes Kabel 44 N
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 200 Steckzyklen, FOTP-21
Kodiert (Sicherheit) Nein
Knickschutztüllenfarbe Schwarz
Steckertyp MTP PRO X® (pinned)
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Grün
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung < -20 dB
Furcation - Connector A
Staggering Legs per Group
Leg Length 840 mm   -0 / +840mm
Leg Color Aqua
Leg Diameter 2 mm
Staggering Increment 100 mm
Shortest Staggering Leg Length (mm) 840 mm
Plug Type Heat Shrink
Leg Count 24
Plug Height 15 mm
Plug Width 15 mm
Plug Depth 170 mm
Furcation - Connector B
Leg Color Aqua
Leg Diameter 2 mm
Staggering Increment 100 mm
Shortest Staggering Leg Length (mm) 840 mm
Plug Type Heat Shrink
Leg Count 24
Plug Height 15 mm
Plug Width 15 mm
Plug Depth 170 mm
Staggering Legs per Group
Leg Length 840 mm   -0 / +840mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 38 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 440 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Abmessungen
Länge 20 m
Gewicht 186 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial